Julkaise tuotteesi
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean and to install. For domestic and hotel use.

    Tekniset tiedot
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • TuoteperheSanibold
    • Tuoteryhmäbidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)335
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)508
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText