Julkaise tuotteesi
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply
    Sanindusa

    Urby Plus close coupled toilet with hole for water supply

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Tekniset tiedot
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • TuoteperheUrb.y Plus
    • TuoteryhmäToilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)395
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)590
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)35.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka