Julkaise tuotteesi
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
    Sanindusa

    Urby Plus Bathtub 1800x800

    4.7 / 5 tähteä4.7(14 arvostelua)

    Freestanding bathtub for residential or hotel solutions. Easy installation.

    Tekniset tiedot
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite804600_UrbyPlus_Bathtub
    • TuoteperheUrb.y Plus
    • TuoteryhmäBathtub
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)625
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)52
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka