Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Koti
Luokat
Saniteetti
Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
INEO FronTop 820
Saatavana Yhdysvallat
Sanit
Seuraa
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9074500T000
Tuoteperhe
Installation systems
Tuoteryhmä
INEO
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-09-27
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
820
Leveys (mm)
525
Syvyys (mm)
155
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Polypropeeni
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
99
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC010145
ETIM-nimi
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
OmniClass-numero
23-31 19 19 19
OmniClass-nimike
Water Closet Tanks
Samankaltaisia tuotteita
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Lataa
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Lataa
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Lataa
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Lataa
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Lataa
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Lataa