Julkaise tuotteesi
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

CORAL floor-standing bidet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
Tekniset tiedot
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS10063634900000
  • TuoteperheCoral
  • TuoteryhmäBidets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)395
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)540
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)24.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBidets
  • UNSPSC-koodi30181502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 -kuvausBidets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
  • OmniClass-numero23-31 23 00
  • OmniClass-nimikeBidets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka