Julkaise tuotteesi
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

GLAM floor-standing close-coupled toilet with dual outlet (back to wall) A sanitary ware collection with a markedly stylish and dynamic design, evident in the way curved and straight lines intersect. GLAM stands out for its unique understated character, full of sophistication.
Tekniset tiedot
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS10069323300000
  • TuoteperheGlam
  • TuoteryhmäToilets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)395
  • Leveys (mm)365
  • Syvyys (mm)395
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)25.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka