Julkaise tuotteesi
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    CORAL floor-standing toilet with dual outlet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
    Tekniset tiedot
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS10096823300000
    • TuoteperheCoral
    • TuoteryhmäToilets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka