Julkaise tuotteesi
CUBIC 1400x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1400x700 rectangular bathtub

CUBIC 1400x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Tekniset tiedot
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 143 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS20024400000000
  • TuoteperheCubic
  • TuoteryhmäBathtubs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)418
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka