Julkaise tuotteesi
VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 1600 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Tekniset tiedot
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (two) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS20203812000000
  • TuoteperheVelvet
  • TuoteryhmäWashbasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)125
  • Leveys (mm)1602
  • Syvyys (mm)458
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSurfex
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Arabiemiirikunnat
Algeria
Alankomaat
Chile
Costa Rica
Bahrain
Angola
Belgia
Kolumbia
Kuuba
Iran
Benin
Espanja
Surinam
Martinique
Israel
Etelä-Afrikka
Irlanti
Saint-Martin
Jordania
Gabon
Italia
Kuwait
Ghana
Kreikka
Libanon
Guinea
Kypros
Oman
Kap Verde
Liettua
Pakistan
Kongo
Luxemburg
Palestiinalaisalueet
Kongon demokraattinen tasavalta
Malta
Qatar
Liberia
Portugali
Saudi-Arabia
Libya
Puola
Mali
Ranska
Marokko
Saksa
Mauritania
Sveitsi
Mauritius
Tanska
Mosambik
Ukraina
Nigeria
Venäjä
Norsunluurannikko
Yhdistynyt kuningaskunta
Reunion
Senegal
Tansania
Tunisia