Julkaise tuotteesi
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    QUEEN 1800X800 enamelled steel oval bathtub (with apron) Bathe like a king. Bathe like a queen. With QUEEN bathtubs that is really what you will feel like. An enamelled steel bathtub that pays homage to the golden, olden days of cast iron classic baths - QUEEN's design will certainly be the centerpiece of a luxurious bathroom.
    Tekniset tiedot
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS30002212100000
    • TuoteperheQueen
    • TuoteryhmäBathtubs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)595
    • Leveys (mm)1800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Toissijainen materiaaliKuitulasi
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka