Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saval/products/dbcff010-fc16-4b1d-9d35-2d628c3a952e
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
AK2 CO2 extinguisher
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Saval
Seuraa
AK2 CO2 extinguisher
Saval Carbon dioxide extinguisher with 2 kg CO2. Creates no ancillary damage and can be used on live electrical equipment. For use on type C fires.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
8902700
Tuoteperhe
Fire Extinguishers
Tuoteryhmä
CO2 extinguishers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-07-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
520
Leveys (mm)
310
Syvyys (mm)
117
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saval.nl/producten/co2-blusser/18/28/
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=yf2pHM5wuLc
Tekninen kuvaus
https://www.saval.nl/producten/co2-blusser/18/28/#downloads
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Alumiini
Toissijainen materiaali
Kumi
Suunniteltu:
Alankomaat
Valmistettu:
Alankomaat
Nettopaino (kg)
600
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Samankaltaisia tuotteita
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Lataa