Julkaise tuotteesi
B6P-F3
Saval

B6P-F3

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

Saval Bioclass 100% PFAS Free eco-friendy foam extinguisher with 6 liter extinguishing foam. For use on types A and B fires.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8905720
  • TuoteperheFire Extinguishers
  • TuoteryhmäFoam extinguishers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-08-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)560
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)162
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKumi
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia