Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saval/products/581a3d45-f91d-4911-b98b-9fc6ef6b25e2
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
PG12
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Saval
Seuraa
PG12
Saval Cartridge activated drypowder extinguisher with 12 kg PG-powder. Very effective against all common types of fires. For use on type A, B and C fires.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
8909350
Tuoteperhe
Fire Extinguishers
Tuoteryhmä
Powder extinguishers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-07-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
667
Leveys (mm)
256
Syvyys (mm)
178
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saval.nl/producten/pg-poederblusser-abc/2/4/
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=yf2pHM5wuLc
Tekninen kuvaus
https://www.saval.nl/producten/pg-poederblusser-abc/2/4/#downloads
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Kumi
Suunniteltu:
Alankomaat
Valmistettu:
Alankomaat
Nettopaino (kg)
1.93
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Samankaltaisia tuotteita
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Lataa