Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saval/products/66565266-27a6-4441-8104-aa2b1398e3f1
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
Deco-D31 20m-3/4"
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Saval
Seuraa
Deco-D31 20m-3/4"
Saval Deco fire hose reel with red (RAL3000) steel disks and 20 meter 3/4" rubber fire hose. For use on type A fires.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
8921400
Tuoteperhe
Fire hose reels
Tuoteryhmä
Fire hose reels
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-07-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
600
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
130
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saval.nl/producten/deco-d-rood/36/67/
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=yf2pHM5wuLc
Tuotesertifiointi
https://www.saval.nl/uploads/2017/07/KIWA-Certificaat-Haspels-Prestatiebestendigheid-AVCP-1-CPR-6073-Saval.pdf
Tekninen kuvaus
https://www.saval.nl/producten/deco-d-rood/36/67/#downloads
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Kumi
Suunniteltu:
Alankomaat
Valmistettu:
Alankomaat
Nettopaino (kg)
1.315
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Palonsammutusterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Samankaltaisia tuotteita
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Lataa