Julkaise tuotteesi
Deco-D33 30m-1"
Saval

Deco-D33 30m-1"

3.3 / 5 tähteä3.3(8 arvostelua)
Saval Deco fire hose reel with red (RAL3000) steel disks and 30 meter 1" rubber fire hose. For use on type A fires.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8921422
  • TuoteperheFire hose reels
  • TuoteryhmäFire hose reels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-07-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)235
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)2.16
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusPalonsammutusterminaali

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia