Julkaise tuotteesi
O 32-N cabinet
Saval

O 32-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for surface mounted installation. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings fo
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8931202
  • TuoteperheHose reel cabinets
  • TuoteryhmäSurface mounted cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)945
  • Leveys (mm)735
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusPalonsammutusterminaali