Julkaise tuotteesi
I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8931213
  • TuoteperheHose reel cabinets
  • TuoteryhmäFlush mounted cabinets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)890
  • Leveys (mm)680
  • Syvyys (mm)264
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)3.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusPalonsammutusterminaali