Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saval/products/aeb15e8a-b4c3-4161-b9c5-ede1fa758907
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
C 33-N cabinet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Saval
Seuraa
C 33-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
8931222
Tuoteperhe
Hose reel cabinets
Tuoteryhmä
Combination cabinets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2021-07-21
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
945
Leveys (mm)
1090
Syvyys (mm)
280
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.saval.nl/en/businesses/products/products/fire-hose-reels-cabinets/
Tekninen kuvaus
http://www.saval.nl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/06/3.530E-Flush-surface-mounted-combination-cabinets.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Toissijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Alankomaat
Valmistettu:
Alankomaat
Nettopaino (kg)
3.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
IFC-luokitus
Palonsammutusterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Samankaltaisia tuotteita
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Lataa