Julkaise tuotteesi
Wheeled hose reel 45m1" 15m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 45m1" 15m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 45 meter fire hose is the water supply hose and the 15 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8991100
  • TuoteperheWheeled fire extinguishers
  • TuoteryhmäWheeled hose reels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-07-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1059
  • Leveys (mm)881
  • Syvyys (mm)540
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta