Julkaise tuotteesi
Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 70 meter fire hose is the water supply hose and the 30 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8991103
  • TuoteperheWheeled fire extinguishers
  • TuoteryhmäWheeled hose reels
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-07-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1059
  • Leveys (mm)881
  • Syvyys (mm)540
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliKumi
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)4.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta