Julkaise tuotteesi
GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

Gas-insulated switchgear for Indoor substation. Compact and Flexible, for small and medium primary substations with vacuum circuit breaker
Tekniset tiedot
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGMAe
  • TuoteperheMV Switchgear
  • TuoteryhmäGMA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHigh voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass-numero23-35 31 31 11
  • OmniClass-nimikeDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution
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
Pohjois-Korea