Julkaise tuotteesi
MCSeT 24kV with EvoPacT

MCSeT 24kV with EvoPacT

AIS MV Switchgear with EvoPacT HVX withdrawable CB up to 24 kV 2500 A Primary Distribution
Tekniset tiedot
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemcset_24kV_evopact
  • TuoteperheMV Switchgear
  • TuoteryhmäMcSet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-04-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Unkari
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass-numero23-35 31 31 11 11
  • OmniClass-nimikeElectronic Controlled Distribution Switchgear