Julkaise tuotteesi
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 / 5 tähteä3.9(14 arvostelua)
RM AirSet is Part of SeT Series. SF6-free GIS ring main unit (RMU) and modular MV switchgear for secondary distribution applications up to 24kV.
Tekniset tiedot
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRM_AirSet
  • TuoteperheMV Switchgear
  • TuoteryhmäRM AirSet
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2022-07-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiSwitchgear systems
  • UNSPSC-koodi39121105
  • Uniclass 2015 -koodiSs_70
  • Uniclass 2015 -kuvausElectrical systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass-numero23-35 31 31 11
  • OmniClass-nimikeDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II -koodiD5010
  • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution