Julkaise tuotteesi
A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet
SEPS2BIM

A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet

High Density Fast Ethernet desktop switching module. Thirty-two 10/100Base TX switching ports, RJ-45 connectors. Supports Cat 5 twisted pair cable-100 ohm and CAM support for 1024 MAC addresses.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA0916
  • TuoteperheSwitching Module
  • TuoteryhmäDesktop
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti