Julkaise tuotteesi
A1110 - Headwall, Prefabricated, General, 1-2 bed
SEPS2BIM

A1110 - Headwall, Prefabricated, General, 1-2 bed

1-2 bed, general, prefabricated headwall. Unit consists of a patient service module for general care, single or double bed type. It contains lighting, medical gases, electrical outlets, nurse call and bed bumper. Specify number and type of medical gas and electrical outlets. Size of module will vary by type and configuration of outlets.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA1110
  • TuoteperheHeadwall
  • TuoteryhmäPrefabricated
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)244
  • Leveys (mm)2309
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti