Julkaise tuotteesi
A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery
SEPS2BIM

A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery

A ceiling mounted retractable equipment arm for use in the OR. Designed to provide equipment placement support, power receptacles including low-voltage panels, gas outlets and flat screen mounting for a surgical suite. Unit will provide a range of motion of up to 330 degrees with arm providing additional vertical movement. Units are custom configured with multiple options available. Price is based on a unit with two (double) retractable arms. Also available are units for use in anesthesia, ICU and ER.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA1122
  • TuoteperheColumn
  • TuoteryhmäEquipment Arm
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)2410
  • Syvyys (mm)2410
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti