Julkaise tuotteesi
A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, single-fold, paper towel dispenser. Dispenser features: tumbler lock; front hinged at bottom; and refill indicator slot. Minimum capacity 400 single-fold paper towels. For general purpose use throughout the facility.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteA5080
  • TuoteperheDispensers
  • TuoteryhmäPaper Towel
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)180
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti