Julkaise tuotteesi
CS270 - Sink, Epoxy Resin
SEPS2BIM

CS270 - Sink, Epoxy Resin

One-piece cast epoxy resin sink (composition of molded epoxy resins and inert materials) connected with a drain and provided with a mixing faucet. For use in U/C/B sink cabinets and mounted under the epoxy resin countertops/work surfaces found in lab areas requiring optimum physical chemical resisting properties. For general purpose use in a lab area.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCS270
  • TuoteperheSink
  • TuoteryhmäEpoxy Resin
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti