Julkaise tuotteesi
CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin
SEPS2BIM

CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin

Modified epoxy resin countertop (composition of molded epoxy resins and inert materials) having a low sheen surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCT060
  • TuoteperheCountertop
  • TuoteryhmäModified Epoxy Resin
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat