Julkaise tuotteesi
D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Corrosion resistant sink. The unit can mount from under the bench top or be a self-rimming drop-in unit. The faucet is ordered as a separate item from most manufacturers. Sink dimensions vary slightly by vendor.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD0795
  • TuoteperheSink
  • TuoteryhmäCRS
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti