Julkaise tuotteesi
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
SEPS2BIM

D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

Broken arm manual casting machine. The unit is used in dental laboratories to cast precious and non-precious type II/III metals. The unit must be enclosed in a guard well (JSN D0760) sized to accommodate the specific machine.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD2540
  • TuoteperheCasting Machine
  • TuoteryhmäManual
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti