Julkaise tuotteesi
D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven
SEPS2BIM

D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

Vacuum pump. The pump is used in dental laboratories to provide a vacuum source for the vacuum oven listed at JSN D4350.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD4360
  • TuoteperhePump
  • TuoteryhmäVacuum
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)180
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti