Julkaise tuotteesi
D4590 - Chisel, Dental, Pneumatic
SEPS2BIM

D4590 - Chisel, Dental, Pneumatic

Pneumatic dental chisel. The chisel is used in a dental laboratory for prosthodontic appliance deflasking. Several different chisel tips are available. Some units require an oil atomizer for proper operation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD4590
  • TuoteperheChisel
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)130
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti