Julkaise tuotteesi
D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted
SEPS2BIM

D6250 - Lathe, Dental, Bench Mounted

Dental lathe which can perform grinding or polishing work depending on the attachments to the spindles. The unit is bench mounted and has two speeds, generally 1725 and 3450 rpm, or is variable across its entire operating range up to 3600 rpm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD6250
  • TuoteperheLathe
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)410
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti