Julkaise tuotteesi
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Dental vacuum mixer-investor. Unit is used in dental laboratories to mix alginates and other materials as well as investing materials for inlays and crowns. Some units are equipped with a vibrating arm to assist in moving investments from the mixing chamber into the casting rings. Some models are microprocessor controlled. Units are mounted to a wall or bench for stability. Specify mounting when ordering.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD6600
  • TuoteperheMixer / Investor
  • TuoteryhmäWith Vacuum
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)690
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti