Julkaise tuotteesi
D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater
SEPS2BIM

D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater

Vacuum former. Used in dental laboratories for adaptation of thermoplastic resins. Unit has a self contained motor, vacuum pump and heater.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD6650
  • TuoteperheFormer
  • TuoteryhmäVacuum
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)380
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti