Julkaise tuotteesi
D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted
SEPS2BIM

D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted

Utility center. The unit contains electrical and quick connect air, waste and water utility connections. The center accommodates one umbilical and includes shut-off valves and regulators for both the air and water supplies.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD7090
  • TuoteperheUtility Center
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti