Julkaise tuotteesi
D8850 - Amalgamator, Dental
SEPS2BIM

D8850 - Amalgamator, Dental

Dental amalgamator. The amalgamator is used in dental operatories to triturate alloys for restoration of teeth after removal of caries.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD8850
  • TuoteperheAmalgamator
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)250
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti