Julkaise tuotteesi
D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty
SEPS2BIM

D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty

Dental molding vibrator. Used in dental laboratories to remove air from the mold material.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD8950
  • TuoteperheVibrator
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)280
  • Syvyys (mm)230
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti