Julkaise tuotteesi
F2026 - Container, Recycling, Large
SEPS2BIM

F2026 - Container, Recycling, Large

Recycling container shall be approximately 30-gallons in capacity. The container may include a lid and be Recycle Blue in color with the recycle symbol identified on the container.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF2026
  • TuoteperheContainer
  • TuoteryhmäRecycling
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
  • IFC-luokitusKalustuselementti