Julkaise tuotteesi
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL1025
  • TuoteperheAnalyzers
  • TuoteryhmäChemistry
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1210
  • Leveys (mm)1450
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti