Julkaise tuotteesi
L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat
SEPS2BIM

L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat

Stat chemistry analyzer. The unit performs tests in <10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs over 37 routine tests. The analyzer can process 100 samples at a time with a maximum analytical rate of 420 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL1035
  • TuoteperheAnalyzers
  • TuoteryhmäChemistry
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1570
  • Leveys (mm)2360
  • Syvyys (mm)1040
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti