Julkaise tuotteesi
L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

4.4 / 5 tähteä4.4(14 arvostelua)
Laboratory chemistry analyzer. The unit is capable of at least 23 chemistries including electrolytes by ISE (ion-selective electrode). The analyzer can perform any combination of tests, panels or stats on a given sample. The unit has automatic QC and maintenance functions. The instrument is programmable for as many as 400 patient samples.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL1080
  • TuoteperheAnalyzers
  • TuoteryhmäChemistry
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1320
  • Leveys (mm)2340
  • Syvyys (mm)990
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti