Julkaise tuotteesi
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Tabletop laboratory centrifuge. This unit has a variable speed range of 1500 to 13000 RPM in part dependent on rotor assembly used. It includes a no brake option allowing rotor to spin to a gradual stop as well as the capability to enter combinations of time and RPM into the memory, and a door lock safety system. Heads accommodate a wide variety of tubes and can accommodate up to at least 76 tubes. Used in laboratories to prepare samples for further analysis.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL1502
  • TuoteperheCentrifuge
  • TuoteryhmäTabletop
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)380
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)690
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti