Julkaise tuotteesi
L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas
SEPS2BIM

L1930 - Analyzer, pH/Blood Gas

PH/blood gas analyzer. The unit measures pH, PCO2 and P02 and performs calculations for CO2, HCO3, and base excess. Characteristics of the unit include: an automatic calibration capability and measurement ranges of 6.4 to 8.0 for pH; 0 to 800 mmHg for PO2; and 8.0 to 200.mmHg. for PCO2. Used in laboratories to conduct pH/blood gas determinations.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL1930
  • TuoteperheCentrifuge
  • TuoteryhmäpH/Blood Gas
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)560
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)580
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti