Julkaise tuotteesi
L1931 - Analyzer, Blood Gas
SEPS2BIM

L1931 - Analyzer, Blood Gas

Blood/gas analyzer. The unit measures for pH, PO2, and PCO2 using a standard sample of 90 microliters or greater. A measurement range of 6.4 to 8.0 for pH, 8 to 200mmHg for PCO2 and 0 to 800 mmHg for PO2 is accommodated by the unit. Used in laboratories to measure blood gas parameters of patient samples. System to provide for the measurement of: pH, pCO2, pO2, BP, tHb, NA+, K+, and CL-, or CA++. Calculated values to include: tCO2, O2 Saturation, CT, HCO3 (actual and standardized), BE (vv and vt) and Hct.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL1931
  • TuoteperheAnalyzers
  • TuoteryhmäBlood Gas
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)580
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti