Julkaise tuotteesi
L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Rotator/shaker. The unit has a speed range approximately 6 to 60 RPM, an adjustable place head, and the capability to hold all tubes 10 to 19 mm in diameter. Used for hematology procedures, micro-diffusion techniques, precipitate washing, blood gas saturation and more.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL8520
  • TuoteperheShaker
  • TuoteryhmäRotating
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)280
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti