Julkaise tuotteesi
L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height
SEPS2BIM

L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height

Autopsy table shall be constructed of stainless steel. It shall be polished to a smooth finish without crevices, lapped edges, rivets, or bolts. Table comes with integrated sink, waste disposer, grid plates for flat work area and perimeter downdraft.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteL9711
  • TuoteperheTable
  • TuoteryhmäAutopsy
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)940
  • Leveys (mm)810
  • Syvyys (mm)2640
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti