Julkaise tuotteesi
M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant
SEPS2BIM

M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant

High frequency infant ventilator. Automatic unit consists of a breathing circuit, controls, monitors, and alarms. The system has several operating modes depending on the specific configuration. The unit assists and regulates the patient's breathing. For use in the intensive care nursery to initiate respiration when changes in the breathing condition of an infant occur.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM0910
  • TuoteperheVentilator
  • TuoteryhmäVentilator
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1370
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti