Julkaise tuotteesi
M1850 - Typewriter, Electric
SEPS2BIM

M1850 - Typewriter, Electric

Electric typewriter. Unit is an electronic typewriter with spell check and automatic correction. It features 10, 12, or 15 characters per inch pitch, margin adjustment and phrase storage. Used for general typing tasks such as forms, envelopes, labels and letters.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM1850
  • TuoteperheTypewriter
  • TuoteryhmäElectric
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti